Moduły wtykowe PSM

Numer artykułu: DK 7856.220

Na szynie nośnej można umieścić różne moduły.

Numer artykułu:
DK 7856.220
Wersja
nie przełączalne
Opis produktu
Modułowy system umożliwia standardowe wyposażenie stelaży w pionowe szyny nośne z 1-/3-fazowym zasilaniem. W szynie nośnej można zainstalować najróżniejsze moduły wtykowe do zasilania aktywnych komponentów. Na szynie nośnej można mieszać różne moduły, Schuko, IEC320 i inne. Mogą to łatwo wykonać także osoby, które nie są elektrykami - dzięki systemowi plug & play z ochroną przed dotykiem.
Materiał
Profil: Aluminium, anodowane
Oprawa gniazd: Tworzywo sztuczne (PA6 GF 30 V1)
Długość
250 mm
Rodzaj przyłącza (elektrycznego)
WAGO WINSTA MIDI
Fazy na zasilanie
1~
Termiczna ochrona nadmiarowa
na gniazdko
Napięcie znamionowe robocze
110 V – 230 V AC, 50/60 Hz
Prąd znamionowy (maks.)
16 A
Wymagana liczba gniazd modułów
1
Wymiary
Długość: 250 mm
Zakres temperatury pracy
5 °C...45 °C
Wilgotności powietrza (bez kondensacji)
5...95 %
Gniazda wtykowe
4 x Gniazdo C13
Opak.
1 szt.
Masa/opak.
0,36 kg
Numer taryfy celnej
85369001
EAN
4028177438842
ETIM 7.0
EC000330
ECLASS 8.0
27142604
Opis produktu
DK Moduł wtykowy PSM, do modułowej szyny prądowej PSM., zajmuje 1 miejsce na szynie prądowej., z ochroną nadmiarową, IEC 60 320: 4x C13
Atesty
IEC CB
VDE
Objaśnienia
Deklaracja zgodności
Karty produktów
Podręcznik techniczny systemu Rittal
Visio Shapes