Ten artykuł został wycofany od: 31 lip 2022
Szyna pomiarowa PSM do CMC III
Numer artykułu: DK 7859.050
Jedno lub dwa źródła zasilania z jedną lub trzema fazami, redundancja przez zmianę kierunku wsuwania modułu. Opcjonalnie z możliwością pomiaru zdalnego w połączeniu z systemem CMC-III.
- Numer artykułu:
- DK 7859.050
- Opis produktu
- Szyny prądowe z pomiarem do podłączenia bezpośrednio z systemem CMC III. Szynę pomiarową można zainstalować pionowo w szafach VX IT, TS IT lub TS Rack o wysokości 2000 mm za pomocą zestawu montażowego PSM. Sygnalizowanie i monitorowanie wszystkich ważnych parametrów wyjściowych odbiorników jest możliwe osobno dla każdej fazy i zasilania. Zintegrowany wyświetlacz służy do sygnalizacji lokalnej na miejscu, w szafie. Zdalna administracja i obsługa jest zapewniana po podłączeniu do sieci przez system CMC III.
- Korzyści
- Modułowy system z możliwością rozbudowy
- Prąd fazy 16 A i 32 A
- Różne moduły wtykowe PSM (wersje wtyków)
- Możliwość montażu modułów PSM bez przerywania pracy
- Łatwy montaż
- CAN-Bus do podłączenia bezpośrednio do systemu CMC III (RJ 45, 2 x gniazdo)
- Liczne funkcje zarządzania i monitorowania (przez CMC III)
- Wysoka niezawodność i dokładność pomiarów 1 %
- Wydajny elektrycznie electric design – niższe zużycie własne
- Wysokiej jakości obudowa z aluminium, elastyczne możliwości montażu
- Zasilanie z systemu CMC III (24 V DC)
- Możliwość podłączenia do CMC III Processing Unit maksymalnie 8 systemów
- Możliwość podłączenia do CMC III Processing Unit Compact maksymalnie 4 systemów
- Materiał
- Aluminiowy profil wytłaczany, anodowany
- Rodzaj przyłącza (elektrycznego)
- Gniazdo
- Ilość
- 2
- Fazy na zasilanie
- 3~
- Napięcie wejściowe
- 230 V/400 V (50/60 Hz)
- Prąd znamionowy (maks.)
- 16 A
- Sloty modułów (maks.)
- 6
- Dyrektywy
- Dyrektywa niskonapięciowa 2014/35/EU
- Dyrektywa EMC 2014/30/EU
- Klasa ochrony IP wg IEC 60 529
- IP 20
- Normy
- EN 61000-6-1
- EN 61 000-6-2
- EN 55 022
- Measurement functions, description
- Napięcie V, prąd A, częstotliwość Hz
- Moc czynna, praca czynna, moc bierna, praca bierna
- Współczynnik mocy (cos phi)
- Pomiar prądu przewodu zerowego / określanie obciążenia asymetrycznego
- Pomiar dla każdej fazy lub zasilania
- Pasujący do
- Typ obudowy: VX IT
TS IT
TS
Wysokość: 2.000 mm - Zakres temperatury pracy
- 0 °C...45 °C
- Wilgotności powietrza (bez kondensacji)
- 10...95 %
- Temperatura składowania
- -25 °C...70 °C
- Opak.
- 1 szt.
- Masa/opak.
- 4,621 kg
- Numer taryfy celnej
- 85369001
- EAN
- 4028177677579
- ETIM 7.0
- EC000215
- ECLASS 8.0
- 27371306
- Opis produktu
- DK Szyna pomiarowa PSM, z wyświetlaczem, Modułowy system do montażu w pionie w szafach IT, Sygnalizowanie i monitorowanie wszystkich ważnych parametrów wydajnościowych, przez system monitorowania CMC III