- Numer artykułu:
- DK 7859.410
- Opis produktu
- Moduły wtykowe PSM umożliwiają rozbudowę każdej szyny prądowej PSM o pomiar energii oraz funkcje sterowania gniazdek wyjściowych. Moduły te można wykorzystać także do doposażenia istniejących instalacji PSM, gdy zajdzie potrzeba zbierania danych o zużyciu energii lub sterowania podłączonymi odbiornikami. Do dyspozycji są trzy wersje z różnymi typami gniazdek. W szynie PSM moduły zajmują po dwa miejsca modułowe. Wartości pomiarowe są wyświetlane lokalnie na podświetlanym wyświetlaczu LCD. Dla szybkiej kontroli, w przypadku przekroczenia wartości prądowych lub mocy, kolor zmienia się na czerwony.
- Korzyści
- Łatwy, zabezpieczony przed dotykiem montaż plug & play bez przerywania pracy
- Łatwy montaż i demontaż modułu PSM w szynie prądowej PSM, a przez to zastosowanie w różnych miejscach
- Kompatybilność z europejskim programem szyn prądowych PSM
- CAN-Bus do podłączenia bezpośrednio do systemu CMC III (RJ 45, 2 x gniazdo)
- Możliwość zmiany obwodu elektrycznego w systemach z redundancją przez obrócenie modułu
- Zastosowanie w temperaturach otoczenia do 60 °C
- Ułatwia wdrożenie wymagań wg ISO 50001 oraz EN 50600-2-2
- Sposób działania
- Mierzenie zużycia energii na moduł
- Pojedyncze i grupowe załączanie gniazdek wyjściowych przez CMC III
- LED statusu komunikacji CAN-Bus dla każdego modułu
- Lokalny wyświetlacz matrycowy LCD z kolorowym podświetleniem
- Czujnik położenia do prawidłowego wyświetlania na ekranie i widoku WWW co 90°
- Ustawiane wartości graniczne dla napięcia, prądu i mocy czynnej
- Możliwość konfigurowania detekcji przeciążenia na każdy moduł
- Duża dokładność pomiarów
- Sygnalizacja alarmów za pomocą wyświetlacza
- Możliwe uniwersalne zablokowanie i zamknięcie nieżywanych gniazdek IEC 60320, C13 i C19
- Materiał
- Oprawa gniazd: Tworzywo sztuczne (PA6 GF 30 V1)
Profil: Aluminium, anodowane
- Zakres dostawy
- Moduły pomiarowe PSM z CAN-Bus
Kable łączeniowe magistrali CAN-Bus, 1 m
- Rozdział mocy wyjściowej na moduł
- 3 680 W
- Moc łączeniowa na przekaźnik
- 4 000 VA
- Długość
- 500 mm
- Stopień zanieczyszczenia
- 2
- Interfejsy systemu magistrali
- 2 interfejsy CAN-Bus do CMC III (maks. 16 w PU/4 w PU Compact)
- 2 x RJ45 (podłączenie do CMC)
- Ilość
- 1
- Wersja przekaźnika
- Z podwójną cewką, bistabilne
- Napięcie znamionowe robocze
- 18 V (DC) - 24 V (DC), zasilanie z systemu CMC III
- Napięcie wejściowe
- 230 V AC
- Tolerancja napięcia wejściowego
- ± 10 %
- Prąd znamionowy
- 16 A
- Wymagana liczba gniazd modułów
- 2
- Liczba elementów PU compact (maks.)
- 4
- Liczba elementów PU (maks.)
- 8
- Dyrektywy
- Dyrektywa niskonapięciowa 2014/35/EU
- Dyrektywa EMC 2014/30/EU
- Klasa ochrony IP wg IEC 60 529
- IP 20
- Monitoring
- Zarządzanie alarmami przez CMC III (np. e-mail lub SMS)
- Wizualizacja stanu załączenia na stronie internetowej CMC III i RiZone
- Maks. 16 modułów PSM w CMC III PU (na adres IP)
- Zarządzanie prawami przez CMC III (np. ograniczenie funkcji załączania)
- Normy
- EN 50 600-2-2
- EN 60950
- Measurement functions, description
- Napięcie V, prąd A, częstotliwość Hz
- Moc czynna kW, energia czynna kWh
- Moc bierna kVar, energia bierna kVarh
- Moc pozorna kVA, energia pozorna kVAh
- Współczynnik mocy cos fi, współczynnik Crest (wsp. szczytowy)
- Licznik roboczogodzin d, h, min
- Dokładność pomiarowa ± 1 %
- Funkcje pomiarowe z możliwością resetowania / reset za pomocą programu / cykliczne pomiary: Energia czynna kWh, licznik roboczogodzin h, wartości progowe (napięcie, prąd, moc) dowolnie konfigurowalne
- Protokoły
- Możliwość pracy w sieci (tylko w połączeniu z systemem CMC III) IPv4, iPV6, SNMPv3, Modbus/TCP, OPC-UA
- Wymiary
- Szerokość: 53 mm
Głębokość: 45 mm
Długość: 500 mm
- Maksymalna wysokość eksploatacyjna n.p.m.
- 2.000 m
- Zakres temperatury pracy
- 5 °C...60 °C
- Wilgotności powietrza (bez kondensacji)
- 90 %
- Gniazda wtykowe
- 8 x C13
- Względna wilgotność powietrza (przy braku kondensacji)
- 10 %
- Temperatura składowania
- -20 °C...70 °C
- Opak.
- 1 szt.
- Masa/opak.
- 1,005 kg
- Numer taryfy celnej
- 85369001
- EAN
- 4028177801844
- ETIM 7.0
- EC000330
- ECLASS 8.0
- 27371306
- Opis produktu
-
DK Moduł pomiarowy PSM, do modułowej szyny prądowej PSM, Zajmuje 2 miejsca na szynie prądowej, wyjście: IEC 60 320 8x C13, wejście: 207 V - 250 V, 16 A, (maks. 3680 W)