- Numer artykułu:
- DK 7955.010
- Wersja
- do C13
- Opis produktu
- Osłona gniazdka umożliwia zamknięcie otwartych, nieużywanych gniazdek IEC 60 320 C13 lub C19. Dzięki temu można zabezpieczyć się przed przypadkowym przeciążeniem poszczególnych faz. Osłonę można w każdej chwili zdjąć za pomocą dołączonego narzędzia (lub śrubokręta płaskiego).
- Materiał
- Tworzywo sztuczne (PA 66)
- Kolor
- RAL 9005
- Opak.
- 10 szt.
- Masa/opak.
- 0,02 kg
- Numer taryfy celnej
- 39269097
- EAN
- 4028177684980
- ETIM 7.0
- EC000330
- ECLASS 8.0
- 27142604
- Opis produktu
- DK Osłony do PDU, do zasłonięcia gniazd IEC 60 320 C13, Tworzywo sztuczne, RAL 9005