- Numer artykułu:
- SV 9640.350
- Opis produktu
- Do podłączania warstwowych szyn miedzianych.
- Materiał
- Płytka przyłączeniowa: E-Cu
Element dociskowy: stal nierdzewna
- Zakres dostawy
- Wraz z zestawem montażowym
- Pasuje do szyn zbiorczych
- Maxi-PLS 45 S/45
- Pole zaciskowe warstwowych szyn miedzianych (szer. x wys.)
- 100 x 20 mm
- Opak.
- 3 szt.
- Masa/opak.
- 1,959 kg
- Zawartość miedzi (kg / szt.)
- 0,27
- Numer taryfy celnej
- 85369010
- EAN
- 4028177238695
- ETIM 7.0
- EC002498
- ECLASS 8.0
- 27379201
- Opis produktu
-
SV Zacisk płytkowy, Pole zacisku SxW: 100x20 mm, (Maxi-PLS 1600/2000)