- Numer artykułu:
- SV 9686.845
- Opis produktu
- Do łączenia komponentów, jak np. kątownik przyłączeniowy i zestaw łączeniowy.
- Materiał
- Stal, ocynkowana
- Zakres dostawy
- Wraz z 8 nakrętkami i 16 podkładkami naprężającymi
- Wymiary
- Gwint: M10
Długość gwintu: 45 mm - Opak.
- 8 szt.
- Masa/opak.
- 0,448 kg
- Numer taryfy celnej
- 73181900
- EAN
- 4028177950245
- ETIM 7.0
- EC001900
- ECLASS 8.0
- 27400613
- Opis produktu
- SV Śruba M10x45, do łączenia komponentów, jak np. kątownik przyłączeniowy i zestaw łączeniowy