- Numer artykułu:
- SV 9683.684
- Wersja
- pełne
- Opis produktu
- Do bezpośredniego montaży na ścianie bocznej przestrzeni funkcyjnej do podziału wewnętrznego. Uniwersalny montaż urządzeń sterowniczych i rozdzielczych. Wykonanie dodatkowych płaszczyzn montażowych. W kombinacji z oddzielaczami przestrzeni jednostek funkcyjnych i ściana boczną możliwy jest podział przestrzeni typu 1 do 4.
- Materiał
- Blacha stalowa, 2 mm
- Powierzchnia
- Ocynkowana
- Zakres dostawy
- Wraz z kątownikiem mocującym i zestawem montażowym
- Do wysokości przestrzeni funkcyjnej
- 400 mm
- Wymiary
- Szerokość: 702 mm
Wysokość: 393 mm
- Pasujący do
- Szerokość: = 800 mm
- Opak.
- 1 szt.
- Masa/opak.
- 6,4 kg
- Numer taryfy celnej
- 94039910
- EAN
- 4028177935129
- ETIM 7.0
- EC001900
- ECLASS 8.0
- 27400613
- Opis produktu
-
SV Płyta montażu częściowego, szerokość x wysokość: 702x393 mm, zamknięta, do VX (szer.: 800 mm)