- Numer artykułu:
- SV 9683.426
- Wersja
- Z otworem wentylacyjnym
- Opis produktu
- Do poziomego wygrodzenia przestrzeni funkcyjnych. W kombinacji ze ścianami bocznymi tworzy przestrzeń do zabudowy zgodnie z typem separacji 1 do 4. Mocowanie odbywa się do ściany bocznej przestrzeni funkcyjnej lub do profilu szafy. Zintegrowane wycięcia z możliwością wyłamania służą do pionowego przeprowadzenia przewodów sterowania lub koryt kablowych oraz do przeprowadzenia szyn zbiorczych rozdzielczych albo zestawów łączeniowych.
- Materiał
- Blacha stalowa 1,5 mm
- Powierzchnia
- Ocynkowana
- Zakres dostawy
- Wraz z zestawem montażowym
- Wskazówki dotyczace montażu
- Do zabudowy przedziałów przestrzeni funkcyjnej zgodnie z formą separacji wymagane jest zastosowanie ścian bocznych przestrzeni funkcyjnej.
- Wymiary
- Szerokość: 1.111 mm
Głębokość: 580 mm
- Pasujący do
- Szerokość: = 1.200 mm
Głębokość: = 600 mm
- Opak.
- 2 szt.
- Masa/opak.
- 11,24 kg
- Numer taryfy celnej
- 73269098
- EAN
- 4028177936447
- ETIM 7.0
- EC002525
- ECLASS 8.0
- 27400613
- Opis produktu
-
SV Oddzielacz przestrzeni funkcyjnej, szerokość x głębokość: 1111x580 mm, do VX (szerokość x głębokość: 1200x600 mm)