- Numer artykułu:
- SV 9683.038
- Wersja
- Do montażu systemu szyn zbiorczych w części dachowej
- Opis produktu
- Boczna ściana działowa do mocowania płyt montażu częściowego i oddzielaczy przestrzeni funkcyjnej.
- Materiał
- Blacha stalowa 1,5 mm
- Powierzchnia
- Ocynkowana
- Zakres dostawy
- Wraz z zestawem montażowym
- Wymiary
- Wysokość: 1.931 mm
Głębokość: 738 mm
- Pasujący do
- Wysokość: = 2.200 mm
Głębokość: = 800 mm
- Opak.
- 2 szt.
- Masa/opak.
- 34,5 kg
- Numer taryfy celnej
- 73269098
- EAN
- 4028177936478
- ETIM 7.0
- EC002525
- ECLASS 8.0
- 27400613
- Opis produktu
-
SV Ściana boczna przestrzeni funkcyjnej, wysokość x głębokość: 1931x738 mm, do VX (wysokość x głębokość: 2200x800 mm)