- Numer artykułu:
- SV 9683.763
- Opis produktu
- Zestaw z ramą nośną do mocowania urządzeń montowanych szeregowo (np. MCB). Szyny nośne mocuje się za pomocą dwóch kątowników montażowych przy modułach ścian bocznych. Osłona jest mocowana za pomocą śrub radełkowych. W kombinacji z oddzielaczami przestrzeni jednostek funkcyjnych, płytą montażu częściowego i modułami ściany bocznej możliwy jest podział przestrzeni typ 2, 3 lub 4.
- Materiał
- Rama nośna: blacha stalowa, ocynkowana, 1,5 mm
Osłona: blacha stalowa, lakierowana, 1,5 mm
- Zakres dostawy
- Szyny nośne
2 wsporniki montażowe
1 osłona z wycięciem
Wraz z zestawem montażowym
- Do wysokości przestrzeni funkcyjnej
- 300 mm
- Pasujący do
- Szerokość: = 600 mm
- Ilość jednostek podziałki 17,5 mm
- 2 x 24
- Opak.
- 1 szt.
- Masa/opak.
- 3,14 kg
- Numer taryfy celnej
- 39269097
- EAN
- 4028177937321
- ETIM 7.0
- EC001900
- ECLASS 8.0
- 27400613
- Opis produktu
-
SV Ramy nośne do urządzeń montowanych szeregowo, 2 x 24 jedn. podziału, SxW: 500x295 mm, do VX (szer.: 600 mm)