- Numer artykułu:
- SV 9683.328
- Opis produktu
- Do przymocowania szyny nośnej wyłączników mocy do profilu szafy lub do ściany bocznej przestrzeni funkcyjnej.
- Materiał
- Blacha stalowa, 2,5 mm
- Powierzchnia
- Ocynkowana
- Zakres dostawy
- Wraz z zestawem montażowym
- Pasujący do
- Głębokość: = 800 mm
- Opak.
- 2 szt.
- Masa/opak.
- 4,98 kg
- Numer taryfy celnej
- 83024900
- EAN
- 4028177937505
- ETIM 7.0
- EC001900
- ECLASS 8.0
- 27400613
- Opis produktu
- SV Kątownik montażowy ACB do VX (głębokość: 800 mm)