- Numer artykułu:
- SV 3582.000
- Materiał
- E-Cu F30
- Długość
- 2 400 mm
- Wskazówka
- Możliwość indywidualnego skrócenia.
- Normy
- DIN EN 13 601
- Przekrój
- Szerokość płaskich szyn miedzianych: 20 mm
Grubość płaskich szyn miedzianych: 5 mm - Opak.
- 6 szt.
- Masa/opak.
- 15,9 kg
- Zawartość miedzi (kg / szt.)
- 2,15
- Numer taryfy celnej
- 74071000
- EAN
- 4028177044784
- ETIM 8
- EC001522
- ETIM 7.0
- EC001522
- ECLASS 8.0
- 27370303
- Opis produktu
- SV Szyna zbiorcza E-Cu, SxW: 20x5 mm, dł.: 2400 mm