- Numer artykułu:
- VX 8617.110
- Opis produktu
- Do zmiennej i indywidualnej zabudowy stelażu szafy na wewnętrznej płaszczyźnie montażowej i do montażu w kompaktowych obudowach sterowniczych.
- Korzyści
- Wystarczy wsunąć w otwory systemowe, zawiesić i przykręcić
- Otwory systemowe ze wszystkich czterech stron
- Na górze i na dole z otworami do nakrętek klatkowych do mocowania własnych komponentów śrubami metrycznymi
- Materiał
- Blacha stalowa
- Powierzchnia
- Ocynkowana
- Zakres dostawy
- Wraz z zestawem montażowym
- Możliwości zabudowy VX
- In enclosure width/depth 400 mm on the inner mounting level
- Możliwości zabudowy VX SE
- In enclosure depth 400 mm, on the inner mounting level, in conjunction with adaptor rail for VX compatibility
- Możliwości zabudowy AX
- In enclosure width/height 400 mm, in conjunction with rail for interior installation AX and base configuration rail for AX
- Możliwości zabudowy AX z tworzywa sztucznego
- In enclosure width 400 mm, in conjunction with universal bracket
- Pasujący do
- Typ obudowy: VX
VX IT
VX SE
AX
AX tworzywo sztuczne
Suitable for width or height or depth: 400 mm
- Opak.
- 4 szt.
- Masa/opak.
- 1,53 kg
- Numer taryfy celnej
- 73269098
- EAN
- 4028177829114
- ETIM 7.0
- EC002625
- ECLASS 8.0
- 27189234
- Opis produktu
-
Szyna systemowa chassis 23 x 64 mm do VX, do wewnętrznej płaszczyzny montażu, do S/W/G: 400 mm