- Numer artykułu:
- SV 9682.338
- Wersja
- Zamknięty
- Opis produktu
- Jako dolne zakończenie modułowej konstrukcji przedniej przy użyciu drzwi dzielonych. Osłony czołowe można zdjąć od zewnątrz, odkręcając śruby.
- Materiał
- Blacha stalowa 1,5 mm
- Powierzchnia
- Lakier strukturowy
- Kolor
- RAL 7035
- Zakres dostawy
- Osłona przednia
Poprzeczka działowa
Wraz z zestawem montażowym
- Wymiary
- Wysokość: 100 mm
- Pasujący do
- Szerokość: = 800 mm
- Opak.
- 1 szt.
- Masa/opak.
- 2,46 kg
- Numer taryfy celnej
- 94039910
- EAN
- 4028177929906
- ETIM 7.0
- EC000456
- ECLASS 8.0
- 27142423
- Opis produktu
-
SV Osłona czołowa do VX, dolna, IP 54, szerokość x wysokość: 800x100 mm