Drzwi dzielone do VX

Numer artykułu: SV 9682.181

Strona otwierania drzwi do wyboru: z prawej lub z lewej.

Numer artykułu:
SV 9682.181
Opis produktu
Nadaje się do szaf VX zamiast drzwi lub tylnej ściany. Drzwi dzielone można dowolnie łączyć ze sobą. W górnym i dolnym końcu wymagana jest każdorazowo osłona czołowa. Zamknięcie do wyboru: z prawej lub z lewej strony. W przypadku drzwi bez szyby (wysokość 600 – 1000 mm) możliwy jest montaż ramy monitora 2305.000. Seryjna wkładka dwupiórkowa wymienna na wkładki zamka, wersja A.
Materiał
Blacha stalowa, 2 mm
Powierzchnia
Lakier strukturowy
Kolor
RAL 7035
Zakres dostawy
Drzwi dzielone
Poprzeczka działowa
Zawiasy
Części zamknięcia
Wraz z zestawem montażowym
Wskazówka
Kąt otwarcia drzwi dzielonych maks. 130°
Zamknięcie
Liczba zamknięć: 1
Wymiary
Szerokość: 800 mm
Wysokość: 150 mm
Pasujący do
Szerokość: = 800 mm
Klasa ochrony IP wg IEC 60 529
IP 54
Opak.
1 szt.
Masa/opak.
3,78 kg
Numer taryfy celnej
94039910
EAN
4028177928817
ETIM 7.0
EC000747
ECLASS 8.0
27182204
Opis produktu
SV Drzwi dzielone do VX, szerokość x wysokość: 800x150 mm
Atesty
DNV-GL
Lloyds Register of Shipping
UL + C-UL (listed)
UL + C-UL - FTTA
Objaśnienia
Deklaracja zgodności
Deklaracja zgodności UK
Dokumentacja
Instrukcja obsługi