- Numer artykułu:
- SV 9677.710
- Materiał
- Poliamid
Palność zgodnie z UL 94-V0
- Kolor
- RAL 7035
- Do systemów szynowych z odstępem między osiami
- 185 mm
- Odprowadzenie przewodów
- dół
- Installation type
- Mocowanie zatrzaskowe
- Ilość biegunów
- 3-bieg.
- Prąd znamionowy maksymalny
- 1 600 A
- Napięcie znamionowe robocze
- 690 V, 3~
- Wskazówka
- Odprowadzenie przewodów: Wyjście wyłącznika lub jako odprowadzany przewód
- Nadaje się do zastosowania z wyłącznikiem z przednim przyłączem śrubowym
- Możliwość instalacji na systemie szyn zbiorczych z lub bez profilu zakrywającego
- Wymiary
- Szerokość: 300 mm
Wysokość: 652 mm
- Pasuje do szyn zbiorczych
- Wysokość: 10 mm
- Pasuje do producenta (typu)
- ABB (Tmax T7 - 1250 A/1600 A)
- Eaton (NZM4 - 1250 A/1600 A)
- Schneider Electric (NS - 1250 A/1600 A)
- Siemens (VL1250/3VL7 - 1250 A, VL1600/3VL8 - 1600 A)
- Opak.
- 1 szt.
- Masa/opak.
- 20,9 kg
- Zawartość miedzi (kg / szt.)
- 14,68
- Numer taryfy celnej
- 85369095
- EAN
- 4028177707078
- ETIM 7.0
- EC001531
- ECLASS 8.0
- 27370304
- Opis produktu
-
Adapter urządzeniowy SV, 1600 A, 690 V, 3-bieg., 185 mm, mocowanie zaciskowe