- Numer artykułu:
- SV 9677.780
- Materiał
- Poliamid
Palność zgodnie z UL 94-V0
- Kolor
- RAL 7035
- Zakres dostawy
- Kątowniki przyłączeniowe
- Do systemów szynowych z odstępem między osiami
- 185 mm
- Odprowadzenie przewodów
- dół
- Installation type
- Mocowanie na śruby
- Ilość biegunów
- 3-bieg.
- Prąd znamionowy maksymalny
- 630 A
- Napięcie znamionowe robocze
- 690 V, 3~
- Wskazówka
- Odprowadzenie przewodów: Wyjście wyłącznika lub jako odprowadzany przewód
- Nadaje się do zastosowania z wyłącznikiem z przednim przyłączem śrubowym
- Do mocowania na perforowanych szynach zbiorczych. Należy zwrócić uwagę, aby w pobliżu urządzenia nie był zainstalowany profil zakrywający.
- Wymiary
- Szerokość: 150 mm
Wysokość: 585 mm
- Pasuje do szyn zbiorczych
- Wysokość: 10 mm
- Pasuje do producenta (typu)
- ABB (Tmax T5)
- Eaton (NZM3)
- Schneider Electric (NSX630)
- Siemens (3VA23, 3VA24, 3VL4)
- Opak.
- 1 szt.
- Masa/opak.
- 6,32 kg
- Zawartość miedzi (kg / szt.)
- 3,652
- Numer taryfy celnej
- 85369095
- EAN
- 4028177802315
- ETIM 7.0
- EC001531
- ECLASS 8.0
- 27370304
- Opis produktu
-
Adapter urządzeniowy SV, 630 A, 690 V, 3-bieg., 185 mm, mocowanie na śruby