Ten artykuł został wycofany od: 1 sie 2023
Artykuł zastępowany przez:
9677875
- Numer artykułu:
- SV 9677.870
- Opis produktu
- Kompaktowa konstrukcja, bez zmiany głębokości montażowej, dzięki mechanicznej integracji z rozłącznikiem listwowym NH (odstęp między osiami 185 mm), co umożliwia montaż przy niewielkim zapotrzebowaniu na miejsce.
- Materiał
- Poliamid
- Do rozmiaru
- 1 - 3
- Pasuje do nr kat.
- 9677.100
- 9677.110
- 9677.115
- 9677.200
- 9677.210
- 9677.215
- 9677.300
- 9677.310
- 9677.315
- 9677.340
- Moc znamionowa
- 2,5 VA
- Rodzaj przyłącza (elektrycznego)
- Przewód okrągły 2,5 mm² (długość 1,5 m)
- Insuslation material (class)
- B
- Primary current
- 400 A
- Secondary current
- 5 A
- Accuracy Class
- 1
- Test specification
- IEC 60 044-1
- EN 60715
- DIN VDE 0414
- DIN 42 600-2
- Złącze do przewodów o przekroju okrągłym
- 2,5 ‐ 4 mm²
- Częstotliwość znamionowa
- 50 ‐ 60 Hz
- Pasujący do
- 9.677,1
9.677,11
9.677,115
9.677,2
9.677,21
9.677,215
9.677,3
9.677,31
9.677,315
9.677,34 - Opak.
- 1 szt.
- Masa/opak.
- 0,31 kg
- Numer taryfy celnej
- 85043129
- EAN
- 4028177705265
- ETIM 7.0
- EC001660
- ECLASS 8.0
- 27141146
- Opis produktu
- SV Przekładnik prądowy, do listwowych rozłączników bezpiecznikowych NH, rozm. 1-3 (SV 9677XXX), 400 A/5 A, 50-60 Hz