- Numer artykułu:
- SV 9677.915
- Opis produktu
- Do przyłączania przewodów lub warstwowych szyn miedzianych.
- Materiał
- Blacha stalowa, ocynkowana
E-Cu, cynowane
- Odprowadzenie przewodów
- góra/dół
- Rodzaj przyłącza (elektrycznego)
- Zacisk ramowy
- Prąd znamionowy maksymalny
- 1 000 A
- Wymiary
- Szerokość: 98 mm
- Złącze do przewodów o przekroju okrągłym
- 185 ‐ 300 mm²
- Pasuje do szyn zbiorczych
- Wysokość: 10 mm
- Opak.
- 1 szt.
- Masa/opak.
- 1,35 kg
- Zawartość miedzi (kg / szt.)
- 0,893
- Numer taryfy celnej
- 85369095
- EAN
- 4028177806344
- ETIM 7.0
- EC001900
- ECLASS 8.0
- 27400613
- Opis produktu
-
SV Blok przyłączeniowy, 1000 A, 690 V, 1-bieg., odgałęzienie kabla górne / dolne, złącze do przewodów o przekroju okrągłym 185-300 mm²