- Numer artykułu:
- SV 9677.065
- Wersja
- z możliwością łączenia 3-biegunowego
- Sposób działania
- Niezależne od obsługi załączanie dzięki automatycznemu, skokowemu mechanizmowi przełączania
- Bezpieczne rozłączanie styków dzięki podwójnemu przerwaniu
- Materiał
- Poliamid
Palność zgodnie z UL 94-V0
Ścieżki stykowe: częściowo posrebrzana miedź hartowana
- Kolor
- Chassis: RAL 7035
Pokrywa: RAL 7001
Uchwyt: RAL 7016
- Do rozmiaru NH
- 00
- Do systemów szynowych z odstępem między osiami
- 185 mm
- Odprowadzenie przewodów
- dół
- Rodzaj przyłącza (elektrycznego)
- Śruba M8
- Installation type
- Mocowanie na śruby
- Ilość biegunów
- 3-bieg.
- Napięcie znamionowe robocze
- 690 V, 3~
- Znamionowy prąd roboczy maks.
- 160 A
- Test specification
- IEC/PN-EN 60 947-3
- DIN PN-EN 60 269-2 (wkładki bezpiecznikowe)
- Do montażu przekładnika
- Tak
- Wymiary
- Szerokość: 50 mm
Wysokość: 676 mm
- Złącze do przewodów o przekroju okrągłym
- 1,5 ‐ 95 mm²
- Pasuje do szyn zbiorczych
- Wysokość: 10 mm
- Opak.
- 1 szt.
- Masa/opak.
- 5,12 kg
- Zawartość miedzi (kg / szt.)
- 0,959
- Numer taryfy celnej
- 85369095
- EAN
- 4028177806696
- ETIM 7.0
- EC001040
- ECLASS 8.0
- 27371401
- Opis produktu
-
SV Listwowy rozłącznik bezpiecznikowy NH z napędem migowym, rozm. 00, 160 A, 690 V, 3-bieg., Śruba M8, 185 mm, odgałęzienie kabla dolne, mocowanie na śruby