- Numer artykułu:
- SV 9677.435
- Opis produktu
- Do przebudowy rozłącznika listwowego NH na przyłącze zacisku ramowego dla przewodów okrągłych.
- Materiał
- Aluminium
E-Cu, posrebrzana
- Zakres dostawy
- W tym pokrywa przestrzeni przyłączeniowej, tylna
- Złącze do przewodów o przekroju okrągłym
- 70 ‐ 240 mm²
- Do rozmiaru
- 1 - 3
- Opak.
- 3 szt.
- Masa/opak.
- 0,87 kg
- Zawartość miedzi (kg / szt.)
- 0,586
- Numer taryfy celnej
- 73182900
- EAN
- 4028177806832
- ETIM 7.0
- EC000001
- ECLASS 8.0
- 27400609
- Opis produktu
-
SV Zacisk ramowy, do listwowych rozłączników NH z napędem migowym, rozm. 1-3 (185 mm), złącze do przewodów o przekroju okrągłym 70-240 mm²