- Numer artykułu:
- SV 9677.905
- Materiał
- Chassis: Poliester wzmacniany włóknami szklanymi
Palność zgodnie z UL 94-V0
- Kolor
- RAL 7035
- Zakres dostawy
- Pokrywa zabezpieczenia przed dotykiem
- Do systemów szynowych z odstępem między osiami
- 185 mm
- Odprowadzenie przewodów
- góra/dół
- Rodzaj przyłącza (elektrycznego)
- Śruba M12
- Ilość biegunów
- 3-bieg.
- Prąd znamionowy maksymalny
- 1 400 A
- Napięcie znamionowe robocze
- 690 V, 3~
- Wskazówka
- W przypadku zastosowania komponentów na szynach zbiorczych z pokrywą zabezpieczenia przed dotykiem wymagane jest zastosowanie zacisku stykowego
- Wymiary
- Szerokość: 100 mm
Wysokość: 960 mm
- Złącze do przewodów o przekroju okrągłym
- 6 ‐ 300 mm²
- Pasuje do szyn zbiorczych
- Wysokość: 10 mm
- Opak.
- 1 szt.
- Masa/opak.
- 11,5 kg
- Zawartość miedzi (kg / szt.)
- 4,41
- Numer taryfy celnej
- 85369010
- EAN
- 4028177705296
- ETIM 7.0
- EC001531
- ECLASS 8.0
- 27370304
- Opis produktu
-
SV Adapter przyłączeniowy, 1400 A, 690 V, 3-bieg., 185 mm, odgałęzienie kabla dolne, złącze do przewodów o przekroju okrągłym 6-300 mm²