- Numer artykułu:
- SV 9676.810
- Opis produktu
- Do przymocowania klamry szyny zbiorczej lub elementów przyłączeniowych do systemu szyn zbiorczych z płaskich szyn miedzianych.
- Materiał
- Stal nierdzewna
- Wymiary
- Gwint: M10
Długość gwintu: 100 mm - Opak.
- 8 szt.
- Masa/opak.
- 0,592 kg
- Numer taryfy celnej
- 73181900
- EAN
- 4028177626249
- ETIM 7.0
- EC001900
- ECLASS 8.0
- 27400613
- Opis produktu
- SV Śruba, M10x100 mm