- Numer artykułu:
- SV 9676.002
- Materiał
- Poliamid
Palność zgodnie z UL 94-V0
- Kolor
- RAL 9005
- Number bars
- 4
- Number of bars per conductor footnote
- W razie stosowania tylko 1, 2 lub 3 szyn należy zamknąć wolne miejsca szyn przy użyciu wkładek
- Pasuje do systemu szyn zbiorczych
- Flat-PLS 60
- Pasuje do szyn zbiorczych
- Szyny miedziane płaskie
- Przekrój
- Szerokość płaskich szyn miedzianych: 60 mm
- Opak.
- 1 szt.
- Masa/opak.
- 0,66 kg
- Numer taryfy celnej
- 85469010
- EAN
- 4028177578234
- ETIM 7.0
- EC001900
- ECLASS 8.0
- 27400613
- Opis produktu
-
SV Wspornik szyn zbiorczych, Flat-PLS 60, do szyn o wym. SxW: 40-60x10 mm