- Numer artykułu:
- SV 9686.070
- Opis produktu
- Materiał
- Duroplastyczne tworzywo sztuczne
Palność zgodnie z UL 94-V0
- Kolor
- Podobny do RAL 9005
- Zakres dostawy
- Wraz z zestawem montażowym
- Pasuje do szyn zbiorczych
- 50 x 10 mm
- Odstęp środkowy szyn zbiorczych
- 185 mm
- Wskazówki dotyczace montażu
- Dla każdej fazy możliwy jest montaż maks. 4 szyn zbiorczych (przewodów szynowych)
- Do mocowania wspornika szyny zbiorczej na profilu szafy potrzebna jest nakrętka klatkowa (M8) 4165.500
- Opak.
- 2 szt.
- Masa/opak.
- 3,14 kg
- Numer taryfy celnej
- 85469010
- EAN
- 4028177935686
- ETIM 7.0
- EC001166
- ECLASS 8.0
- 27400607
- Opis produktu
-
SV Wspornik szyn zbiorczych 3-biegunowy, 185 mm, do E-Cu 50x10 mm, Duroplastyczne tworzywo sztuczne, Palność zgodnie z UL 94-V0