- Numer artykułu:
- SV 9683.736
- Opis produktu
- Materiał
- Blacha stalowa
- Powierzchnia
- Ocynkowana
- Zakres dostawy
- 1 osłona okablowania, 3-częściowa
Wraz z zestawem montażowym
- Wskazówka
- W pionowym prowadzeniu przewodów oddzielacze przestrzeni funkcyjnej, dzięki wytłoczonym wycięciom, umożliwiają zainstalowanie kanału okablowania.
- Pasujący do
- Szerokość: = 600 mm
= 800 mm
- Opak.
- 1 szt.
- Masa/opak.
- 2,54 kg
- Numer taryfy celnej
- 73269098
- EAN
- 4028177937529
- ETIM 7.0
- EC002617
- ECLASS 8.0
- 27142423
- Opis produktu
-
SV Osłona okablowania, 3-cz., do VX (szerokość: 600/800 mm)