System szaf szeregowych VX25 Szafa modułowa

Numer artykułu: VX 9680.428

Systemy szeregowe VX, do rozbudowy z drzwiami dzielonymi i z wewnętrznym podziałem w zabudowie modułowej.

Numer artykułu:
VX 9680.428
Materiał
Blacha stalowa 1,5 mm
Powierzchnia
Stelaż szafy: gruntowany zanurzeniowo
Ściana tylna: gruntowane przez zanurzenie, pokrywane proszkowo z zewnątrz, lakier strukturowy
Płyty podłogi: ocynkowane
Kolor
RAL 7035
Zakres dostawy
Stelaż szafy
Ściana tylna
Blachy podłogowe
Klasa ochrony IP wg EN 60 529
Do IP54, zależnie od części osłonowych
Test specification
IEC 61 439-1/-2
IEC 61 641
Wymiary
Szerokość: 400 mm
Wysokość: 2.200 mm
Głębokość: 800 mm
Opak.
1 szt.
Masa/opak.
46,1 kg
EAN
4028177929746
ETIM 7.0
EC000261
ECLASS 8.0
27180101
Opis produktu
Szafa modułowa VX, SxWxG: 400x2200x800 mm, blacha stalowa
Certyfikaty
Powierzchnia
Objaśnienia
Deklaracja zgodności
Deklaracja zgodności UK