- Numer artykułu:
- VX 9680.806
- Materiał
- Blacha stalowa 1,5 mm
- Powierzchnia
- Stelaż szafy: gruntowany zanurzeniowo
Ściana tylna: gruntowane przez zanurzenie, pokrywane proszkowo z zewnątrz, lakier strukturowy
Płyty podłogi: ocynkowane
- Kolor
- RAL 7035
- Zakres dostawy
- Stelaż szafy
Ściana tylna
Blachy podłogowe
- Klasa ochrony IP wg EN 60 529
- Do IP54, zależnie od części osłonowych
- Test specification
- IEC 61 439-1/-2
- IEC 61 641
- Wymiary
- Szerokość: 800 mm
Wysokość: 2.000 mm
Głębokość: 600 mm
- Opak.
- 1 szt.
- Masa/opak.
- 61 kg
- EAN
- 4028177929708
- ETIM 7.0
- EC000261
- ECLASS 8.0
- 27180101
- Opis produktu
-
Szafa modułowa VX, SxWxG: 800x2000x600 mm, blacha stalowa