Produkt wycofywany do: 31 gru 2023
Produkt zalecany alternatywnie:
5301326
Nóżki poziomujące do VX, VX IT, TS, TS IT, VX SE, PC, IW, chillerów Blue e+
Numer artykułu: PS 7493.100
Do wyrównania różnic wysokości przy nierównościach podłoża. Gwint mocujący M12. Do wyboru z gniazdem sześciokątnym do regulacji od strony wewnętrznej szafy.
- Numer artykułu:
- PS 7493.100
- Wersja
- z gniazdem sześciokątnym do regulacji od strony wewnętrznej szafy
- Korzyści
- Do wyrównania różnic wysokości przy nierównościach podłoża
- Materiał
- Blacha stalowa
- Wskazówki dotyczace montażu
- Do montażu na cokole VX potrzebny jest adapter cokołu
- Maksymalna obciążalność (statyczna) na element
- 300 kg
- Wymiary
- Gwint: M12 x 60
- Pasujący do
- Typ obudowy: VX
TS
TS IT
VX SE
PC
IW
Chillery Blue e+ - Zakres poziomowania
- 18 ‐ 63 mm
- Opak.
- 4 szt.
- Masa/opak.
- 0,272 kg
- Numer taryfy celnej
- 73181900
- EAN
- 4028177552630
- ETIM 7.0
- EC000721
- ECLASS 8.0
- 27182003
- Opis produktu
- DK Nóżki poziomujące, M12, z gniazdem sześciokątnym