- Numer artykułu:
- VX 5330.813
- Materiał
- Blacha stalowa
Aluminium
- Powierzchnia
- Stelaż szafy: gruntowany zanurzeniowo
Zabudowa wewnętrzna: lakierowana
Drzwi tylne i dach: gruntowane zanurzeniowo, lakierowane proszkowo
Drzwi frontowe: aluminium, anodowane/lakierowane
- Kolor
- Rama obudowy, drzwi tylne i dach: RAL 7035
Drzwi przednie: profile pionowe srebrne i profile poziome RAL 9005
Zabudowa, kratka wentylacyjna przednia: RAL 9005
Uchwyt i zawiasy: RAL 9005
- Zakres dostawy
- Stelaż szafy VX z drzwiami i płytą dachową
Drzwi przednie aluminiowe / z blachy stalowej, wentylowane (wolna powierzchnia na ok. 85% powierzchni blachy perforowanej), zawiasy 180°
Drzwi blaszane tylne, wentylowane (wolna powierzchnia na ok. 85 % powierzchni blachy perforowanej), dzielone pionowo, zawiasy 180°
Zamknięcie przednie i tylne: uchwyt Komfort do wkładki półcylindrycznej z zamkiem bębenkowym 3524 E
Szyny profilowe, 482,6 mm (19")
Elementy dystansowe, wysokość 50 mm, do podniesienia płyty dachowej, do wentylacji pasywnej (dołączone luzem). Nie jest wymagane dla wariantów bez wycięcia.
12 x mocowanie 19", 1 U, ze stykiem (dołączone luzem)
25 śrub z łbem okrągłym o gnieździe sześciokątnym, przewodzące (dołączone)
Paleta IPPC
Płyta dachowa, wieloczęściowa, z wprowadzeniem kabli w częściach narożnikowych z przodu i z tyłu
- Wymiary
- Szerokość: 600 mm
Wysokość: 2.000 mm
Głębokość: 800 mm
- Jednostki wysokości
- 42 U
- Wolna przestrzeń montażowa do płaszczyzny 19”, z przodu/z tyłu
- 87 mm / 520 mm
- Odstęp płaszczyzn (w ustawieniu fabrycznym)
- 525 mm
- Mocowanie 19"
- montaż przykręcany z kątownikiem montażowym do stelażu ramy na górze i na poprzeczce wgłębnej na dole
- Wersja
- Dynamic
- Wersja płaszczyzn 19"
- Płaszczyzna 19" przednia i tylna
- Obciążalność
- 8 000 N
- Maksymalna obciążalność (statyczna) na szafę wg UL 2416
- 8 000 N
- Wskazówka
- Kąt otwarcia drzwi w konkretnym zastosowaniu może się różnić w zależności od rodzaju i miejsca zainstalowania
- Materiały podstawowe
- Blacha stalowa
- Opak.
- 1 szt.
- Masa/opak.
- 118 kg
- EAN
- 4028177946392
- ETIM 7.0
- EC011217
- ECLASS 8.0
- 27180207
- Opis produktu
-
VX IT, szyny profilowe 19" dynamiczne, szer. x wys. x głęb 600 x 2000 x 800 mm, 42 U