Ten artykuł został wycofany od: 31 paź 2021
Produkt zalecany alternatywnie:
5313175
- Numer artykułu:
- DK 7831.453
- Korzyści
- Spawany stelaż ramy
- Drzwi frontowe i tylne wentylowane na całej powierzchni. Wolna powierzchnia na powierzchni blachy perforowanej > 78 %.
- Blokada 2-punktowa
- Zamienne zawiasowanie bez konieczności obróbki mechanicznej
- Wprowadzenie kabli przez dach lub podłogę (opcja)
- Możliwość zabudowy szeregowej na wszystkich płaszczyznach
- Dopuszczalne obciążenie statyczne do 1000 kg
- Materiał
- Blacha stalowa
- Powierzchnia
- Stelaż szafy: gruntowany zanurzeniowo
Części płaskie: gruntowane zanurzeniowo, lakierowane proszkowo
Szyny profilowe, ramy montażowe i szyny chassis: ocynkowane, chromianowane - Kolor
- RAL 7035
- Zakres dostawy
- Drzwi z blachy stalowej wentylowane, z przodu i z tyłu, z zawiasami 180°
Płyta dachowa, jednoczęściowa, zamknięta
Nóżki poziomujące
Płaszczyzna mocowania 482,6 mm (19"), szyny profilowe w kształcie litery L na szynach systemowych chassis, z przodu i z tyłu, z regulacją głębokości
Zmontowane uziemienie wszystkich części płaskich
Pojedyncze przedziały, odgrodzone/oddzielne prowadzenie kabli w każdym przedziale
Uchwyt Komfort do wkładki półcylindrycznej z zamkiem bębenkowym 3524 E - Wymiary
- Szerokość: 600 mm
Wysokość: 2.200 mm
Głębokość: 1.000 mm - Wysokość montażowa dla komponentów na drzwi
- 21 U
- Odstęp płaszczyzn (w ustawieniu fabrycznym)
- 740 mm
- Number front doors
- 2
- Number back doors
- 2
- Uwaga dot. nr kat.
- Termin dostawy do uzgodnienia
- Materiały podstawowe
- Blacha stalowa
- Opak.
- 1 szt.
- Masa/opak.
- 173,5 kg
- EAN
- 4028177642713
- ETIM 7.0
- EC002499
- ECLASS 8.0
- 27180207
- Dokumentacja
- Instrukcja obsługi