Ten artykuł został wycofany od: 31 paź 2021
Artykuł zastępowany przez:
5380830
- Numer artykułu:
- TS 3313.100
- Opis produktu
- Do układania, mocowania i przechowywania kabli lub jako pusta obudowa przy nierównych instalacjach Liquid Cooling Package (LCP).
- Korzyści
- Optymalne uchwycenie nadmiaru kabli i strukturalne zarządzanie okablowaniem
- Zastosowania
- Jako scafa kablowa między całkowicie wyposażonymi szafami sieciowymi i serwerowymi
- Jako pusta szafa do wyrównania symetrii w separacjach zimnej strefy przy nierównej liczbie LCP w dwóch rzędach szaf
- Jako „rezerwa miejsca” do łatwej rozbudowy instalacji LCP
- Materiał
- Blacha stalowa
Aluminium - Powierzchnia
- Stelaż szafy: gruntowany zanurzeniowo
Drzwi i dach: gruntowane zanurzeniowo, lakierowane proszkowo - Kolor
- Obudowa: RAL 7035
Przód: RAL 9005 - Zakres dostawy
- Stelaż szafy z drzwiami przednimi i tylnymi
Drzwi aluminiowe z przodu, zamknięte, z osłoną ozdobną, zawiasy 180°
Tylne drzwi z blachy stalowej, zamknięte, zawiasy 180°
Zamknięcie przednie i tylne: uchwyt Komfort do wkładki półcylindrycznej z zamkiem bębenkowym 3524 E
2 płyty, dachowa/podłogowa, z wycięciami do wprowadzania kabli, z listwami szczotkowymi
Po 3 szyny systemowe chassis TS zamontowane z lewej i z prawej strony
Uszczelka szeregowa - Wymiary
- Szerokość: 300 mm
Wysokość: 2.000 mm
Głębokość: 1.000 mm - Wskazówka
- Do ustawienia na początku lub na końcu szeregu szaf potrzebna jest jedna ściana boczna
- Materiały podstawowe
- Aluminium
- Opak.
- 1 szt.
- Masa/opak.
- 92 kg
- EAN
- 4028177708013
- ETIM 7.0
- EC000721
- ECLASS 8.0
- 27182003
- Opis produktu
- TS Obudowa kablowa, szer. x wys. x głęb 300 x 2000 x 1000 mm
- Dokumentacja
- Instrukcja obsługi