- Numer artykułu:
- DK 7998.106
- Opis produktu
- Standardowe centrum danych jest instalowane w udostępnionych przez nabywcę pomieszczeniach z uwzględnieniem separacji strefy ciepłej i zimnej.
- Korzyści
- Zwiększenie efektywności energetycznej
- Separacja strefy to kombinacja elementów drzwi i dachów, umożliwiająca rozdzielenie ciepłego i zimnego powietrza.
- Zakres dostawy
- Doradztwo i kalkulacja ROI
Dostawa i zainstalowanie w infrastrukturze klienta
Uruchomienie i przekazanie
Dokumentacja, szkolenie, przeszkolenie
Hotline i Service/Umowy serwisowe
Precyzyjna separacja stref - Głębokość prześwitu
- 7 000 mm
- Wysokość prześwitu
- 2 722 mm
- Szerokość prześwitu
- 2 750 mm
- Klimatyzacja (ZUCS)
- 60 kW + 10 kW
- redundancja n+1
- Ilość głównych rozdzielnic niskiego napięcia
- 1
- Ilość PDU Basic
- 14
- Serverracks (600x2000x1200mm)
- 6
- Kombinowana szafa sieciowa / serwerowa (800 x 2000 x 1200 mm)
- 1
- Design burglar protection
- Tak
- System nawilżania i osuszania
- opcjonalnie
- Instalacja gaśnicza dla pomieszczeń
- opcjonalnie
- Design UPS
- 60 kW + 20 kW
- redundancja n+1
- Wersja
- Single 6
- Wymiary
- Szerokość: 2.807 mm
Wysokość: 2.750 mm
Głębokość: 7.067 mm - Opak.
- 1 szt.
- Numer taryfy celnej
- 85480090
- EAN
- 4028177702462
- ETIM 7.0
- EC002499
- ECLASS 8.0
- 27180207
- Opis produktu
- DK Standardowe pomieszczenie RiMatrix S, Single 6
- Oprogramowanie
- Oprogramowanie