RiMatrix S Pomieszczenie standardowe

Numer artykułu: DK 7998.107

Standardowe centrum danych jest instalowane w udostępnionych przez nabywcę pomieszczeniach z uwzględnieniem separacji strefy ciepłej i zimnej.

Numer artykułu:
DK 7998.107
Opis produktu
Standardowe centrum danych jest instalowane w udostępnionych przez nabywcę pomieszczeniach z uwzględnieniem separacji strefy ciepłej i zimnej.
Korzyści
Zwiększenie efektywności energetycznej
Separacja strefy to kombinacja elementów drzwi i dachów, umożliwiająca rozdzielenie ciepłego i zimnego powietrza.
Zakres dostawy
Doradztwo i kalkulacja ROI
Dostawa i zainstalowanie w infrastrukturze klienta
Uruchomienie i przekazanie
Dokumentacja, szkolenie, przeszkolenie
Hotline i Service/Umowy serwisowe
Precyzyjna separacja stref
Głębokość prześwitu
7 000 mm
Wysokość prześwitu
2 722 mm
Szerokość prześwitu
4 774 mm
Klimatyzacja (ZUCS)
120 kW + 20 kW
redundancja n+2
Ilość głównych rozdzielnic niskiego napięcia
2
Ilość PDU Basic
28
Serverracks (600x2000x1200mm)
12
Kombinowana szafa sieciowa / serwerowa (800 x 2000 x 1200 mm)
2
Design burglar protection
Tak
System nawilżania i osuszania
opcjonalnie
Instalacja gaśnicza dla pomieszczeń
opcjonalnie
Design UPS
2 x (60 kW + 20 kW)
redundancja n+1
Wersja
Double 6
Wymiary
Szerokość: 4.839 mm
Wysokość: 2.750 mm
Głębokość: 7.070 mm
Opak.
1 szt.
Numer taryfy celnej
73089059
EAN
4028177702479
ETIM 7.0
EC002499
ECLASS 8.0
27180207
Opis produktu
DK Standardowe pomieszczenie RiMatrix S, Double 6
Oprogramowanie
Oprogramowanie