RiMatrix S Standardowe pomieszczenie bezpieczeństwa
Numer artykułu: DK 7998.606
Standardowe centrum danych jest instalowane w udostępnionych przez nabywcę pomieszczeniach z uzupełniającym pomieszczeniem ochronnym ("pomieszczenie w pomieszczeniu"), dodatkowo zabezpieczającym przed ogniem, wodą i dymem.
- Numer artykułu:
- DK 7998.606
- Opis produktu
- Standardowe centrum danych jest instalowane w udostępnionych przez nabywcę pomieszczeniach z uzupełniającym pomieszczeniem ochronnym („pomieszczenie w pomieszczeniu"), dodatkowo zabezpieczającym przed ogniem, wodą i dymem.
- Materiał
- Rdzeń elementu ze skutecznej termicznie substancji tłumiącej
Solidne, hermetyczne kasety z blachy stalowej
Innowacyjna technika połączeniowa dzięki opatentowanej technologii profili
Zastosowanie uszczelnień odpornych na temperaturę i wilgoć
Zastosowanie klap ochrony przeciwpożarowej
Demontaż i ponowny montaż są możliwe w każdej chwili - Zakres dostawy
- Doradztwo i kalkulacja ROI
Dostawa i zainstalowanie w infrastrukturze klienta
Uruchomienie i przekazanie
Dokumentacja, szkolenie, przeszkolenie
Hotline i Service/Umowy serwisowe - Głębokość prześwitu
- 7 220 mm
- Wysokość prześwitu
- 2 700 mm
- Szerokość prześwitu
- 2 750 mm
- Klimatyzacja (ZUCS)
- 90 kW + 10 kW
- redundancja n+1
- Ilość głównych rozdzielnic niskiego napięcia
- 1
- Ilość PDU Basic
- 18
- Serverracks (600x2000x1200mm)
- 8
- Kombinowana szafa sieciowa / serwerowa (800 x 2000 x 1200 mm)
- 1
- Klasy ochrony
- Odporność ogniowa EI 90 wg EN 1363 / F 90 wg DIN 4102
- Pyło- i wodoszczelność IP 56 wg IEC 60 529
- Ochrona przed niepowołanym dostępem - klasa odporności II
- Podstawowa ochrona EMC
- Szczelność przed dymem, w oparciu o PN-EN 1634-3 (DIN 18095)
- Odporność uderzeniowa z energią 3000 Nm 30 minutach narażenia na działanie płomieni wg krzywej temperatura - jednostka
- Ochrona przed włamaniem
- RC 2
- Design burglar protection
- Tak
- Design fire protection
- EI 90 wg EN 1363 / F 90 wg DIN 4102
- System nawilżania i osuszania
- opcjonalnie
- Instalacja gaśnicza dla pomieszczeń
- opcjonalnie
- Wersja
- Single 9
- Wymiary
- Szerokość: 2.950 mm
Wysokość: 2.800 mm
Głębokość: 7.420 mm - Opak.
- 1 szt.
- Numer taryfy celnej
- 73089059
- EAN
- 4028177702547
- ETIM 7.0
- EC002499
- ECLASS 8.0
- 27180207
- Opis produktu
- DK Standardowe pomieszczenie bezpieczeństwa RiMatrix S, Single 9
- Oprogramowanie
- Oprogramowanie