RiMatrix S Standardowe pomieszczenie bezpieczeństwa

Numer artykułu: DK 7998.607

Standardowe centrum danych jest instalowane w udostępnionych przez nabywcę pomieszczeniach z uzupełniającym pomieszczeniem ochronnym ("pomieszczenie w pomieszczeniu"), dodatkowo zabezpieczającym przed ogniem, wodą i dymem.

Numer artykułu:
DK 7998.607
Opis produktu
Standardowe centrum danych jest instalowane w udostępnionych przez nabywcę pomieszczeniach z uzupełniającym pomieszczeniem ochronnym („pomieszczenie w pomieszczeniu"), dodatkowo zabezpieczającym przed ogniem, wodą i dymem.
Materiał
Rdzeń elementu ze skutecznej termicznie substancji tłumiącej
Solidne, hermetyczne kasety z blachy stalowej
Innowacyjna technika połączeniowa dzięki opatentowanej technologii profili
Zastosowanie uszczelnień odpornych na temperaturę i wilgoć
Zastosowanie klap ochrony przeciwpożarowej
Demontaż i ponowny montaż są możliwe w każdej chwili
Zakres dostawy
Doradztwo i kalkulacja ROI
Dostawa i zainstalowanie w infrastrukturze klienta
Uruchomienie i przekazanie
Dokumentacja, szkolenie, przeszkolenie
Hotline i Service/Umowy serwisowe
Głębokość prześwitu
7 220 mm
Wysokość prześwitu
2 700 mm
Szerokość prześwitu
4 776 mm
Klimatyzacja (ZUCS)
180 kW + 20 kW
redundancja n+2
Ilość głównych rozdzielnic niskiego napięcia
2
Ilość PDU Basic
36
Serverracks (600x2000x1200mm)
16
Kombinowana szafa sieciowa / serwerowa (800 x 2000 x 1200 mm)
2
Klasy ochrony
Odporność ogniowa EI 90 wg EN 1363 / F 90 wg DIN 4102
Pyło- i wodoszczelność IP 56 wg IEC 60 529
Ochrona przed niepowołanym dostępem - klasa odporności II
Podstawowa ochrona EMC
Szczelność przed dymem, w oparciu o PN-EN 1634-3 (DIN 18095)
Odporność uderzeniowa z energią 3000 Nm 30 minutach narażenia na działanie płomieni wg krzywej temperatura - jednostka
Ochrona przed włamaniem
RC 2
Design burglar protection
Tak
Design fire protection
EI 90 wg EN 1363 / F 90 wg DIN 4102
System nawilżania i osuszania
opcjonalnie
Instalacja gaśnicza dla pomieszczeń
opcjonalnie
Wersja
Double 9
Wymiary
Szerokość: 4.976 mm
Wysokość: 2.800 mm
Głębokość: 7.420 mm
Opak.
1 szt.
Numer taryfy celnej
73089059
EAN
4028177702554
ETIM 7.0
EC002499
ECLASS 8.0
27180207
Opis produktu
DK Standardowe pomieszczenie bezpieczeństwa RiMatrix S, Double 9
Oprogramowanie
Oprogramowanie