Ten artykuł został wycofany od: 30 cze 2023
- Numer artykułu:
- DK 7998.206
- Opis produktu
- Standardowe centrum danych jest realizowane w wariancie kontenerowym i dzięki solidnej, stalowej konstrukcji kontenera może być ustawione także na zewnątrz budynku.
- Zakres dostawy
- Solidny kontener z blachy stalowej o wzmocnionej konstrukcji ramy do optymalnego rozłożenia ciężaru
Hermetyczna konstrukcja ścian wewnętrznych z materiałami izolacji termicznej
Doradztwo i kalkulacja ROI
Dostawa i zainstalowanie w infrastrukturze klienta
Dokumentacja, szkolenie, przeszkolenie
Hotline i Service/Umowy serwisowe - Głębokość prześwitu
- 7 000 mm
- Wysokość prześwitu
- 2 700 mm
- Szerokość prześwitu
- 2 750 mm
- Klimatyzacja (ZUCS)
- 60 kW + 10 kW
- redundancja n+1
- Ilość głównych rozdzielnic niskiego napięcia
- 1
- Ilość PDU Basic
- 14
- Serverracks (600x2000x1200mm)
- 6
- Kombinowana szafa sieciowa / serwerowa (800 x 2000 x 1200 mm)
- 1
- Klasy ochrony
- Część wewnętrzna zabezpieczona przed wandalizmem zgodnie z klasą odporności II wg DIN EN 1631
- Podstawowa ochrona EMC
- Pyło- i wodoszczelność IP 55 wg IEC 60 529
- Design burglar protection
- Tak
- System nawilżania i osuszania
- opcjonalnie
- Instalacja gaśnicza dla pomieszczeń
- opcjonalnie
- Design UPS
- 60 kW + 20 kW
- redundancja n+1
- Wersja
- Single 6
- Wymiary
- Szerokość: 3.000 mm
Wysokość: 3.000 mm
Głębokość: 7.250 mm - Opak.
- 1 szt.
- Numer taryfy celnej
- 85371098
- EAN
- 4028177702486
- ETIM 7.0
- EC002499
- ECLASS 8.0
- 27180207
- Opis produktu
- DK Kontener standardowy RiMatrix S, Single 6, w pełni funkcjonalne centrum danych składające się, z jednej strefy klimatyzacji ITC dla systemów serwerowych i sieciowych oraz, jednej strefy klimatyzacji E dla UPS i rozdzielni niskiego napięcia.
- Oprogramowanie
- Oprogramowanie