Ten artykuł został wycofany od: 1 lip 2023
Licencja węzłowa RiZone-Appliance
Numer artykułu: DK 7990.206
Elastyczny model licencyjny RiZone umożliwia optymalne dopasowanie do każdej wielkości projektu i oferuje równocześnie możliwość rozbudowy wraz z rosnącym centrum obliczeniowym.
- Numer artykułu:
- DK 7990.206
- Wersja
- RiZone Software
- Opis produktu
- Elastyczny model RiZone umożliwia optymalne dopasowanie do każdej wielkości projektu i oferuje równocześnie możliwość powiększania się wraz z rosnącym centrum obliczeniowym. Licencje objętościowe węzłów IP są uporządkowane w węzłach 10 do 1000 i pozwalają na dopasowanie do wielkości centrum obliczeniowego. Do każdego rejestrowanego komponentu aktywnego lub innego komponentu z obsługą SNMP wymagane jest licencja węzłowa.
- Dla liczby węzłów IP
- 25
- Console licences included
- 4
- Opak.
- 1 szt.
- Numer taryfy celnej
- 85234920
- EAN
- 4028177665736
- ETIM 7.0
- EC000501
- ECLASS 8.0
- 19240201
- Opis produktu
- DK Licencja węzłowa RiZone-Appliance, RiZone Software, 25 węzłów IP