- Numer artykułu:
- DK 9055.410
- Opis produktu
- Urządzenie jest umieszczone w wysuwanej szufladzie, monitor można rozłożyć i szuflada zatrzaskuje się w położeniu końcowym. Dzięki temu urządzenie zajmuje tylko 1 U w profilu 19" szafy.
- Korzyści
- Analogowe i cyfrowe przyłącze wideo
- Kable są bezpiecznie poprowadzone do łańcucha zasilającego
- Zamykany od przodu
- Łatwy montaż przez jedną osobę.
- Kolor
- RAL 9005
- Zakres dostawy
- Jednostka monitor-klawiatura, 1 U
Kabel VGA
Kabel DVI
Kabel USB
Przewód zasilania typ schuko
z 17" wyświetlaczem TFT i złączem VGA/DVI
2 kable PS/2
Klawiatura
ze zintegrowanym touchpadem
- Napięcie znamionowe robocze
- 100 V - 240 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
- Maks. pobór mocy przy zamkniętej jednostce monitora
- 1 W
- Maks. pobór mocy podczas pracy
- 32 W
- Interfejsy
- VGA (D-SUB HD 15-pin)
- DVI
- 1 x USB
- PS/2
- Wtyk (typ)
- Gniazdo C14
- Layout
- niemiecki
- Uwaga dot. nr kat.
- Termin dostawy do uzgodnienia
- Wymiary
- Szerokość: 482,6 mm
Głębokość: 680 mm
- Zakres temperatury pracy
- 5 °C...45 °C
- Wymiary montażowe
- Głębokość montażowa (min.): 680 mm
Głębokość montażowa (maks.): 850 mm
- Właściwości wyświetlacza
- Przekątna: 432 mm (17")
Format: 4 : 3
Kontrast: Kontrast: ok. 1000:1
Jasność wyświetlacza: 350 cd/m²
Rozdzielczość ekranu: 1280 x 1024 pikseli
Ilość kolorów: 16.700.000
- Opak.
- 1 szt.
- Masa/opak.
- 18,8 kg
- Numer taryfy celnej
- 85286200
- EAN
- 4028177638396
- ETIM 7.0
- EC001428
- ECLASS 8.0
- 19200201
- Opis produktu
-
DK Jednostka monitor-klawiatura, SxWxG: 482,6 mm (19")x1 Ux680 mm, 100-240 V, 1~, 50/60 Hz, niemiecka, RAL 9005