Ten artykuł został wycofany od: 30 sty 2020
- Numer artykułu:
- DK 7857.130
- Wersja
- Kabel przyłączeniowy Plug & Play szyny PSM do szaf serwerowych.
- Zastosowania
- Kabel przyłączeniowy szyny PSM do PDM
- Długość
- 3 m
- Wtyk (typ)
- Wago X-Com
- Kabel przyłączeniowy (typ)
- H05VV-F5, 5 x 2,5 mm²
- Wymiary
- Długość: 3 m
- Gniazda wtykowe
- Wtyk przyłączeniowy Wieland GST 18 (pasujący do złącza przy PDM)
- Opak.
- 1 szt.
- Masa/opak.
- 0,877 kg
- ETIM 7.0
- EC000330
- ECLASS 8.0
- 27142604
- Opis produktu
- DK Kabel przyłączeniowy, dł.: 3 m, H05VV-F5, 5x2,5 mm², Wago X-Com, Wieland GST 18, do PSM