Ten artykuł został wycofany od: 20 cze 2020
Produkt zalecany alternatywnie:
7979823
PDU UK, wersja metered
Numer artykułu: DK 7955.522
Inteligentne PDU z interfejsem sieciowym i z rejestracją parametrów zużycia energii dla każdej fazy. Obsługa protokołów sieciowych, np. IPv4/v6, SNMP, OPC-UA, Modbus/TCP, plus wyświetlacz. Wejście z wtykiem CEE (16 A/32 A) oraz wyjścia BS 1363 (UK). Obciążenie mocą od 3,7 kW do 22 kW.
- Numer artykułu:
- DK 7955.522
- Opis produktu
- Pomiar energii na fazę, czyli zapotrzebowania mocy całej szafy IT. Dzięki kompaktowym PDU jest możliwe łatwe wyposażenie każdej szafy IT w profesjonalny rozdział mocy. W przypadku TS IT Rack jest możliwy montaż beznarzędziowy. Kompaktowa konstrukcja umożliwia łatwy montaż. Wyświetlacz OLED przedstawia zużycie energii. Zintegrowany webserwer umożliwia bezpośrednią integrację z siecią i rozbudowaną administrację użytkowników. Redundantne zasilanie odbywa się z wszystkich faz i dodatkowo przez istniejącą sieć Power-over-Ethernet. PDU oferuje liczne funkcje monitorowania. Wysoka niezawodność jest zagwarantowana dokładnością pomiarów wynoszącą 1%.
- Materiał
- Profil aluminiowy, czarny anodyzowany
- Wymiary
- Szerokość: 44 mm
Głębokość: 62 mm
Długość: 1.955 mm - Liczba i typ gniazdek
- 20 x BS 1363 / 4 x C19
- Gniazda wtykowe
- 20 x GB (Typ G, BS 1363)
4 x Gniazdo C19 - Prąd znamionowy (maks.)
- 32 A
- Zasilanie
- Ilość: 1
Fazy na zasilanie: 1~ - Długość kabla przyłączeniowego
- 3 m
- Rodzaj przyłącza (elektrycznego)
- CEE
- Number RJ45 ports for sensor units max
- 2
- Zakres temperatury pracy
- 0 °C...45 °C
- Wilgotności powietrza (bez kondensacji)
- 10...95 %
- Temperatura składowania
- -25 °C...70 °C
- Pasujący do
- Typ obudowy: TS IT: ≤ 2.200 mm
- Opak.
- 1 szt.
- Masa/opak.
- 6,06 kg
- Numer taryfy celnej
- 85366990
- EAN
- 4028177685086
- ETIM 7.0
- EC000330
- ECLASS 8.0
- 27142604
- Opis produktu
- DK PDU UK, wersja metered, Pomiar energii na fazę, SxDxG: 44 x1.955 x62 mm, 20xBS 1363, 4xC19, czarny, CEE, 1~, 32 A, do min. wys.: 2200 mm, z wyświetlaczem