Ten artykuł został wycofany od: 30 cze 2020
PDU UK, wersja switched
Numer artykułu: DK 7955.530
Inteligentne PDU z interfejsem sieciowym, funkcją załączania i z rejestracją parametrów zużycia energii dla każdego gniazdka. Obsługa protokołów sieciowych, np. IPv4/v6, SNMP, OPC-UA, Modbus/TCP, plus wyświetlacz. Wejście z wtykiem CEE (16 A/32 A) oraz wyjścia BS 1363 (UK). Obciążenie mocą od 3,7 kW do 22 kW.
- Numer artykułu:
- DK 7955.530
- Opis produktu
- Funkcja pomiaru na fazę oraz osobno załączane gniazdka wyjściowe. Dzięki kompaktowym PDU jest możliwe łatwe wyposażenie każdej szafy IT w profesjonalny rozdział mocy. W przypadku TS IT Rack jest możliwy montaż beznarzędziowy. Kompaktowa konstrukcja umożliwia łatwy montaż. Dzięki zainstalowaniu przekaźników bistabilnych i wyświetlacza OLED PDU wykazuje niskie zużycie energii. Zintegrowany webserwer umożliwia bezpośrednią integrację z siecią i rozbudowaną administrację użytkowników. Redundantne zasilanie odbywa się z wszystkich faz i dodatkowo przez istniejącą sieć Power-over-Ethernet. PDU oferuje liczne funkcje zarządzania i monitorowania. Wysoka niezawodność jest zagwarantowana dokładnością pomiarów wynoszącą 1%.
- Materiał
- Profil aluminiowy, naturalnie anodyzowany
- Wymiary
- Szerokość: 44 mm
Głębokość: 85 mm
Długość: 1.280 mm - Liczba i typ gniazdek
- 16 x BS 1363
- Gniazda wtykowe
- 16 x GB (Typ G, BS 1363)
- Prąd znamionowy (maks.)
- 13 A
- Zasilanie
- Ilość: 1
Fazy na zasilanie: 1~ - Długość kabla przyłączeniowego
- 3 m
- Rodzaj przyłącza (elektrycznego)
- UK
- Zakres temperatury pracy
- 0 °C...45 °C
- Wilgotności powietrza (bez kondensacji)
- 10...95 %
- Temperatura składowania
- -25 °C...70 °C
- Pasujący do
- Typ obudowy: TS IT: ≤ 1.800 mm
- Opak.
- 1 szt.
- Numer taryfy celnej
- 85366990
- EAN
- 4028177685093
- ETIM 7.0
- EC000330
- ECLASS 8.0
- 27142604
- Opis produktu
- DK PDU UK, wersja switched, Pomiar energii na fazę, przełączalne, SxDxG: 44x1280x85 mm, 16xBS 1363, czarny, UK, 1~, 13 A, do min. wys.: 1800 mm, z wyświetlaczem