- Numer artykułu:
- SK 3311.610
- Korzyści
- Zamontowane z tyłu szafy, dzięki czemu obciążenie termiczne szaf serwerowych nie musi być odprowadzane przez układ wentylacji pomieszczeń
- Równomierny rozkład ciepła w wymienniku dzięki technologii heat pipe. Dzięki temu wymiennik ciepła ma zawsze wyważone obciążenie cieplne
- Kąt otwarcia drzwi 135° umożliwia dostęp do szafy serwerowej od tyłu i ułatwia montaż oraz konfigurację wewnątrz szafy
- Optymalna wydajność energetyczna ze względu na brak poboru mocy elektrycznej
- Zastosowania
- Wymienniki ciepła woda/powietrze do dodatkowego wyposażenia szaf TS IT podczas bieżącej eksploatacji
- Sposób działania
- Samodzielne urządzenie zastępuje drzwi tylne
- Powietrze odlotowe jest schładzane do temperatury pomieszczenia. Przejęta przez wodę energia cieplna transportowana jest do zewnętrznego systemu wytwarzania wody chłodniczej, gdzie jest schładzana to wymaganego poziomu temperatury dopływu.
- Wymiennik ciepła wykorzystuje strumień powietrza z wentylatorów sprzętu IT i do chłodzenia nie wymaga dodatkowych wentylatorów
- Bardzo małe spadki ciśnień po stronie wody i powietrza pomimo bardzo kompaktowej budowy
- Przyłącze wody wyłącznie od dołu
- Kolor
- RAL 7035
- Wersja
- Chłodzenie szaf
- Wskazówka
- Wydajność powietrza (ogrzane powietrze wylotowe) zainstalowanych w szafie aktywnych komponentów 19" musi być wystarczająco duża, aby pokonać spadek ciśnienia na perforowanych tylnych drzwiach wymiennika ciepła
- Całkowita moc chłodnicza odnosi się do temperatury wyjściowej 24 °C
- Wymiary
- Szerokość: 600 mm
Wysokość: 2.000 mm
Głębokość: 105 mm - Maks. moc chłodnicza
- 10 kW
- Wysokość montażowa
- 42 U
- Czynnik chłodniczy
- Woda technologiczna schładzana (specyfikacja - patrz internet)
- Nominalny strumień objętości – ilość powietrza
- 2 700 m³/h
- Przyłącza wody
- DN 25 (G 1” gw.zewn.)
- Dopuszczalne ciśnienie robocze (p max.)
- 6 bar
- Temperatura doprowadzanej wody
- 15 °C
- Opak.
- 1 szt.
- Masa/opak.
- 76 kg
- EAN
- 4028177717008
- ETIM 7.0
- EC002515
- ECLASS 8.0
- 27180712
- Opis produktu
- SK LCP Hybrid CW, WHD: 600x2000x105 mm, 10 kW