Ten artykuł został wycofany od: 31 gru 2021
Produkt zalecany alternatywnie:
3313390
Liquid Cooling Package LCP Inline DX, LCP Inline DX/FC
Numer artykułu: SK 3311.390
Idealne do chłodzenia małych i średnich aplikacji IT.
- Numer artykułu:
- SK 3311.390
- Wersja
- LCP Inline DX
- Korzyści
- Maksymalna wydajność energetyczna dzięki technice wentylatorów EC i regulacji dopasowanej do zastosowań IT
- Mniejsza utrata ciśnienia powietrza i przez to zminimalizowany pobór mocy przez wentylatory
- Monitoring i regulacja temperatury
- Seryjnie redundantne czujniki temperatury po stronie powietrza
- Regulacja obrotów sprężarki umożliwia optymalne dostosowanie mocy chłodniczej do rzeczywistego zapotrzebowania
- Specyficzna konserwacja LCP DX przez oddzielenie chłodzenia i szaf serwerowych
- Koszty eksploatacji można zredukować stosując warianty LCP DX/FC w połączeniu z pośrednim chłodzeniem swobodnym
- Zastosowania
- Idealne do chłodzenia małych i średnich lokacji IT
- Możliwość osobnego chłodzenia jednego lub dwóch racków
- Sposób działania
- LCP do ustawiania wewnątrz szeregu szaf. Ciepłe powietrze jest zasysane ze strefy z tyłu urządzenia i po schłodzeniu poprzez wysokowydajny wymiennik ciepła, wydmuchiwane z powrotem do pomieszczenia lub do strefy zimnej
- Warianty LCP DX/FC posiadają zarówno wymiennik ciepła z czynnikiem chłodniczym, jak i wymiennik z mieszanką wody i glikolu. W zewnętrznym skraplaczu jest dodatkowo zintegrowany agregat free-cooling.
- Przyjęta energia cieplna jest oddawana do otoczenia w miejscu zainstalowania zewnętrznego skraplacza bez podgrzewania pomieszczenia
- Materiał
- Blacha stalowa, lakierowana
- Opcje
- Nawilżacz
Osuszanie i dogrzewanie
Pompa podnoszenia kondensatu
Skraplacz nisko-/wysokotemperaturowy (-40 °C/+53 °C) - Wersja
- Chłodzenie szeregowe
- Monitoring
- Bezpośrednie podłączenie urządzenia poprzez Ethernet – SNMP
- Integracja z oprogramowaniem monitorowania i zarządzania RiZone
- Wskazówka
- Wariant z dopuszczeniem UL dostępny na zapytanie
- Całkowita moc chłodnicza wg DIN EN 14511
- Użyteczna moc chłodnicza L22 L30: 20 kW
- Zakres modulacji
- 6 ‐ 20 kW
- Całkowita moc chłodnicza / Liczba modułów wentylatorów
- 20 kW/4
- Wydajność powietrza (swobodna)
- Przy 50 Hz: 4.800 m³/h
- Wymiary
- Szerokość: 300 mm
Wysokość: 2.000 mm
Głębokość: 1.200 mm - Pasuje do typu obudowy
- TS IT
- Montaż w szeregu szaf
- w jednym szeregu
- Napięcie znamionowe robocze
- 380 V - 480 V, 3~, 60 Hz
- 400 V, 3~, 50 Hz
- Prąd znamionowy maksymalny
- Przy 50 Hz: 12,4 A
- Maks. moc chłodnicza
- 20 kW
- Rodzaj przyłącza (elektrycznego)
- Zacisk przyłączeniowy
- Czas pracy
- 100 %
- Czynnik chłodniczy
- Czynnik chłodniczy
- Wentylatory EC
- Tak
- Karta SNMP
- Tak
- Możliwość wymiany wentylatorów podczas eksploatacji
- Tak
- Regulacja temperatury
- Bezstopniowa płynna regulacja wentylatorów
- Sprężarka z regulacją inwertorową
- Zabezpieczenie wstępne
- Bezpiecznik automatyczny / bezpiecznik topikowy: 32 A
- Zakres temperatury pracy
- 15 °C...35 °C
- Poziom ciśnienia akustycznego
- Przy 50 Hz: 69 dB(A)
- Klasa ochrony IP wg EN 60 529
- IP 20
- Opak.
- 1 szt.
- Masa/opak.
- 201 kg
- Numer taryfy celnej
- 84195080
- EAN
- 4028177918030
- ETIM 8
- EC002515
- ETIM 7.0
- EC002515
- ECLASS 8.0
- 27180712
- Opis produktu
- LCP Inline DX, 20kW, WHD: 300x2000x1200 mm
- Objaśnienia
- Deklaracja zgodności