- Numer artykułu:
- SK 3313.390
- Wersja
- DX
- Korzyści
- Maksymalna wydajność energetyczna dzięki technice wentylatorów EC i regulacji dopasowanej do zastosowań IT
- Mniejsza utrata ciśnienia powietrza i przez to zminimalizowany pobór mocy przez wentylatory
- Monitoring i regulacja temperatury
- Seryjnie redundantne czujniki temperatury po stronie powietrza
- Regulacja obrotów sprężarki umożliwia optymalne dostosowanie mocy chłodniczej do rzeczywistego zapotrzebowania
- Specyficzna konserwacja LCP DX przez oddzielenie chłodzenia i szaf serwerowych
- Zastosowania
- Idealne do chłodzenia małych i średnich lokacji IT
- Możliwość osobnego chłodzenia jednego lub dwóch racków
- Sposób działania
- LCP do ustawiania wewnątrz szeregu szaf. Ciepłe powietrze jest zasysane ze strefy z tyłu urządzenia i po schłodzeniu poprzez wysokowydajny wymiennik ciepła, wydmuchiwane z powrotem do pomieszczenia lub do strefy zimnej
- Przyjęta energia cieplna jest oddawana do otoczenia w miejscu zainstalowania zewnętrznego skraplacza bez podgrzewania pomieszczenia
- Materiał
- Blacha stalowa, lakierowana
- Kolor
- RAL 7035
- Opcje
- Nawilżacz
Osuszanie i dogrzewanie
Pompa podnoszenia kondensatu
Skraplacz nisko-/wysokotemperaturowy (-40 °C/+53 °C)
- Wersja
- Chłodzenie szeregowe
- Monitoring
- Bezpośrednie podłączenie urządzenia poprzez Ethernet – SNMP
- Integracja z oprogramowaniem monitorowania i zarządzania RiZone
- Wskazówka
- Wariant z dopuszczeniem UL dostępny na zapytanie
- Całkowita moc chłodnicza wg DIN EN 14511
- Użyteczna moc chłodnicza L22 L35: 20 kW
- Zakres modulacji
- 5 ‐ 20 kW
- Całkowita moc chłodnicza / Liczba modułów wentylatorów
- 20 kW/4
- Wydajność powietrza (swobodna)
- Przy 50 Hz: 4.800 m³/h
- Wymiary
- Szerokość: 300 mm
Wysokość: 2.000 mm
Głębokość: 1.200 mm
- Pasuje do typu obudowy
- VX IT
- Montaż w szeregu szaf
- w jednym szeregu
- Napięcie znamionowe robocze
- 380 V - 480 V, 3~, 50 Hz/60 Hz
- Prąd znamionowy maksymalny
- Przy 50 Hz: 12,4 A
- Maks. moc chłodnicza
- 20 kW
- Rodzaj przyłącza (elektrycznego)
- Zacisk przyłączeniowy
- Czas pracy
- 100 %
- Czynnik chłodniczy
- Czynnik chłodniczy
- Wentylatory EC
- Tak
- Karta SNMP
- Tak
- Możliwość wymiany wentylatorów podczas eksploatacji
- Tak
- Regulacja temperatury
- Bezstopniowa płynna regulacja wentylatorów
- Sprężarka z regulacją inwertorową
- Zabezpieczenie wstępne
- Bezpiecznik automatyczny / bezpiecznik topikowy: 32 A
- Zakres temperatury pracy
- -20 °C...50 °C
- Poziom ciśnienia akustycznego
- Przy 50 Hz: 68 dB(A)
- Klasa ochrony IP wg EN 60 529
- IP 20
- Opak.
- 1 szt.
- Masa/opak.
- 239 kg
- Numer taryfy celnej
- 84195080
- EAN
- 4028177953826
- ETIM 8
- EC002515
- ETIM 7.0
- EC002515
- ECLASS 8.0
- 27180712
- Opis produktu
-
LCP Inline DX, 20 kW, zlicowane, RAL 7035, SxWxG: 300x2000x1200 mm, 380-480V/3~/50-60 Hz