- Numer artykułu:
- SK 3301.380
- Wersja
- Jednostronnie samoprzylepna
- Opis produktu
- Do odseparowania strumienia powietrza z lewej i prawej strony poziomu 19" do wysokości szafy 2000 mm.
- Materiał
- Pianka komórkowa PU
Antypłomieniowa wg UL 94 (HF1)
- Kolor
- Antracyt
- Uszczelnienie pomiędzy
- Ściana boczna i płaszczyzna 19"
- Wymiary
- Szerokość: 84 mm
Wysokość: 1.910 mm
Głębokość: 84 mm
- Pasujący do
- Szerokość: 600 mm
- Opak.
- 1 szt.
- Masa/opak.
- 0,502 kg
- Numer taryfy celnej
- 39269097
- EAN
- 4028177507975
- ETIM 7.0
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Opis produktu
-
SK Uszczelki pionowe, między ścianą boczną/LCP i płaszczyzną 19", SxWxG: 84x1910x84 mm, Pianka komórkowa PU, jednostronnie samoprzylepna