Produkt wycofywany do: 31 sty 2023
- Numer artykułu:
- SK 3312.016
- Opis produktu
- W celu zwiększenia mocy chłodniczej, można doinstalować w LCP dodatkowe pojedyncze moduły wentylatora. Dodatkowa integracja zabudowy pozwala ponadto na uzyskanie redundancji lub zredukowanie poboru mocy elektrycznej przez LCP.
- Korzyści
- Możliwość podłączenia bez przerywania pracy
- Beznarzędziowa wymiana modułów wentylatorowych
- Sposób działania
- Dzięki zainstalowaniu w LCP modułów wentylatorowych zwiększa się wydajność powietrza, a tym samym moc chłodnicza danego wariantu. Przy wystarczającej mocy chłodniczej dodatkowe moduły wentylatorowe można wykorzystać do stworzenia redundancji. Dodanie większej liczby wentylatorów, niż wymagana do zapewnienia strumienia powietrza, może zmniejszyć pobór energii elektrycznej, ponieważ wentylatory pracują wówczas na mniejszych obrotach. Znacznie zmniejsza się również poziom hałasu obudowy.
- Kolor
- RAL 9005
- Zakres dostawy
- 1 zespół wentylatorowy
Wentylatory EC
Gotowe do podłączenia
Wraz z zestawem montażowym - Opak.
- 1 szt.
- Masa/opak.
- 7,9 kg
- Numer taryfy celnej
- 84145915
- EAN
- 4028177811515
- ETIM 7.0
- EC000320
- ECLASS 8.0
- 27180716
- Opis produktu
- SK Fan module, UL, for LCP R15, RAL 9005