- Numer artykułu:
- SK 3301.351
- Opis produktu
- Elastyczny, odporny na nacisk i skracany wąż przyłączeniowy o długości 1 m wraz z założonymi z obu stron nakrętkami złączkowymi z gw.wew. 1" i płaską uszczelką do podłączenia jednostki LCP do stałego orurowania.
- Długość
- 1 m
- Przyłącza wody
- G 1" gw.wewn.
- Opak.
- 2 szt.
- Masa/opak.
- 5,88 kg
- Numer taryfy celnej
- 84159000
- EAN
- 4028177517608
- ETIM 7.0
- EC002515
- ECLASS 8.0
- 27180712
- Opis produktu
- SK Wąż przyłączeniowy, do LCP Hybrid, elastyczny, odporny na nacisk i skracany, dług.: 1 m, gw.wewn. 1"