- Numer artykułu:
- SK 3311.360
- Wersja
- Skraplacz
- Opis produktu
- Jednostka skraplacza jest niezbędna do eksploatacji bazujących na czynniku chłodniczym LCP i obejmuje zewnętrzny skraplacz oraz 2 wentylatory, których obroty są sterowane ciśnieniem w obiegu chłodniczym.
- Materiał
- Blacha stalowa, lakierowana
- Powierzchnia
- Pokrywane proszkowo, ocynkowane
- Kolor
- RAL 9003
- Zakres dostawy
- Urządzenie podstawowe
Łącznie z zestawem montażowym
- Maks. moc chłodnicza
- 12 kW
- Regulacja temperatury
- Wentylator z regulacją prędkości obrotowej
- Czynnik chłodniczy / Medium chłodzące
- Czynnik chłodniczy: R410A
Czynnik chłodniczy: -
- Wymiary
- Szerokość: 1.303 mm
Wysokość: 915 mm
Głębokość: 620 mm
- Całkowita moc chłodnicza / Liczba modułów wentylatorów
- 2
- Napięcie znamionowe robocze
- 230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
- Opak.
- 1 szt.
- Masa/opak.
- 29 kg
- Numer taryfy celnej
- 84189910
- EAN
- 4028177691438
- ETIM 7.0
- EC002515
- ECLASS 8.0
- 27180712
- Opis produktu
-
Skraplacz chłodzony powietrzem do LCP Rack/Inline DX, do zabudowy dachowej i naściennej, zasilanie elektryczne: 230 V, 1~, 50/60 Hz, SxWxG: 1308x928x620 mm, RAL 9003