- Numer artykułu:
- SK 3311.380
- Wersja
- Skraplacz w agregacie free-cooling
- Materiał
- Blacha stalowa, lakierowana
- Powierzchnia
- Pokrywane proszkowo, ocynkowane
- Kolor
- RAL 9003
- Zakres dostawy
- Urządzenie podstawowe i zewnętrzny moduł skraplacza
Łącznie z zestawem montażowym - Maks. moc chłodnicza
- 35 kW
- Regulacja temperatury
- Wentylator z regulacją prędkości obrotowej
- Czynnik chłodniczy / Medium chłodzące
- Czynnik chłodniczy: R410A
Czynnik chłodniczy: Woda i glikol - Wymiary
- Szerokość: 3.048 mm
Wysokość: 1.270 mm
Głębokość: 1.100 mm - Całkowita moc chłodnicza / Liczba modułów wentylatorów
- 2
- Napięcie znamionowe robocze
- 400 V, 3~, 50 Hz/60 Hz
- Opak.
- 1 szt.
- Masa/opak.
- 285 kg
- Numer taryfy celnej
- 84189910
- EAN
- 4028177811683
- ETIM 7.0
- EC002515
- ECLASS 8.0
- 27180712
- Opis produktu
- Skraplacz chłodzony powietrzem do LCP Inline DX/FC 35kW, do zabudowy dachowej i naściennej, zasilanie elektryczne: 400V, 3~, 50/60 Hz, SxWxG: 3048x1270x1110 mm, RAL 9003
Jednostka skraplacza zewnętrznego do LCP DX
Numer artykułu: SK 3311.380
Jednostki skraplacza są niezbędne do eksploatacji bazujących na czynniku chłodniczym LCP. W zależności od wersji jednostki dysponują zewnętrznym skraplaczem i wentylatorem lub dodatkowo agregatem free cooling. Wariant z agregatem free cooling jest wymagany do zestawu kombinowanego LCP DX/FC. Jednostki nadają się do montażu dachowego i naściennego.